Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione | 35 |
Materiale aspiratore | Tessuto di silicato ST |
Allacciamento | G1/8-IG |
Temperatura di lavoro max. | 600 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5 mm |
Dmax(S) | 53 mm |
Ds | 35 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 29 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 5 mm |
SW3 | 27 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 47 N |
Volume | 4 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 90 mm |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 22 l/min |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 35 |
Temperatura di lavoro max. | 600 °C |
Materiale aspiratore | Tessuto di silicato ST |
Peso | 225 g |
Famigilia de prodotti | SPL-HT |
Note sull’ordine: SPL-HT 35 ST G1/8-IG
La piastra di aspirazione SPL-HT (anello di tenuta + supporto) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SPL-HT