SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

N. articolo: 10.01.29.00393
Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 20 mm
Comunicazione: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
Attributo Valore
B 35 mm
G1 M5-IG
G2 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 178 mm
H2 78,2 mm
H3 121 mm
L 120 mm
L1 107,5 mm
L2 22 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
Z(NA) 20 mm