FLAN-PL 55x7.5-AB1

N. articolo: 10.01.30.00015
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 55 mm
Lunghezza L: 7.5 mm
Formato: AB1
FLAN-PL 55x7.5-AB1
Attributo Valore
d 10 mm
d1 4,3 mm
D 55 mm
Dmk 20 mm
D mk1 46 mm
G2 M4-IG
L 7,5 mm
L1 9,5 mm
L2 2 mm