SAUG-FL SCG 40 POM

N. articolo: 10.01.30.00030
Superficie ventosa
Diametro esterno D: 40 mm
Altezza H: 9.5 mm
Materiale aspiratore: Polioximetilene
Temperatura del pezzo max.: 80 °C
per: Pinze di presa di flusso
SAUG-FL SCG 40 POM
Attributo Valore
D 40 mm
G1 M37x1-IG
LG1 6,5 mm
H 9,5 mm