HTR M12x1-IG SWGm

N. articolo: 10.01.30.00119
Sistema di supporto
Filettatura G1: M12x1-IG
per: Pinza d presa d cialda (mod)
HTR M12x1-IG SWGm
Attributo Valore
B 14 mm
B2 11 mm
G1 M12x1-IG
G4 M4-AG
H 8 mm
H2 3,6 mm
L 30,9 mm