SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

N. articolo: 10.01.30.00121
Modulo aspirante / assorbimento
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza L: 32 mm
Larghezza B: 15 mm
Altezza H: 35 mm
Diametro tubo flessibile: 4 mm
Ventosa: Vent. a soffietto FG
Diametro Ds: 9 mm
per: Pinza d presa d cialda (mod)
SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
Attributo Valore
B 15 mm
B2 11 mm
d 4 mm
d2 4,1 mm
Ds 9 mm
G4 M4-AG
H 35 mm
L 32 mm
Z (Corsa) 3 mm
Z (Corsa) 3 mm