SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

N. articolo: 10.01.30.00135
Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici
Forma: Aria di scario assiale
Lunghezza L: 115 mm
Larghezza B: 115 mm
Altezza H: 40 mm
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
Forma: Funzione dello scarico
Materiale: Polyetheretherketon
SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK
Attributo Valore
B 115 mm
d 6 mm
d1 4 mm
d2 14 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M4-IG
G3 M4-IG
H 40 mm
H2 10,5 mm
L 115 mm
X1 46 mm
X2 80,6 mm