FLAN-PL 80x9-ST1

N. articolo: 10.01.30.00167
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 80 mm
Lunghezza L: 9 mm
Formato: ST1
FLAN-PL 80x9-ST1
Attributo Valore
d 28 mm
d1 7 mm
D 80 mm
Dmk 46 mm
D mk1 63 mm
G2 M4-IG
G3 M6-IG
L 9 mm
L1 12 mm
L2 3 mm
L3 3 mm