SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

N. articolo: 10.01.30.00359
Pinze di presa di flusso per la movimentazione di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: lungo un asse
con: Silenziatore assiale
SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG
Attributo Valore
d 4 mm
D 55 mm
D1 40 mm
D2 39,8 mm
G1 M37x1-AG
G2 G1/8"-IG
G3 G3/8"-IG
G5 M5-IG
H 106,6 mm
H1 111,1 mm
H3 20,6 mm
H4 6 mm
H5 9,6 mm
LG1 4,5 mm
X1 46 mm