SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Numero articolo: 10.01.30.00661

Ventosa (tonda)

Articoli di fine serie
Dimensione20
Altezza H19,6 mm
Materiale aspiratoreSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
VentosaVentosa piatta FLSA
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

La linea di prodotti SAUG-SCG 20 SI-HD-65 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine): SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

SAUG-SCG 20 SI-HD-65
Attributo Valore
D1 22 mm
Dmax (N) 39,60 mm
Dmax(S) 23 mm
dn 11 mm
Ds 21,40 mm
G1 M37x1-IG
H 19,60 mm
LG1 5 mm
Z (Corsa) 1,50 mm
Attributo Valore
Dimensione 20
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Temp. ambiente °C
Numero pieghe 0
Peso 8,40 g
Forza presa N
Consumo d'aria m³/h
Consumo d'aria l/min
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Capacità di aspirazione m³/h
Capacità di aspirazione l/min
Materiale aspiratore Silicone SI-HD
Famigilia de prodotti SAUG-SCG

Note sull’ordine: SAUG-SCG 20 SI-HD-65

La pinza di presa di flusso SCG per i prodotti alimentari secchi è costruita da due parti. Per ricevere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari ordinare:

  • Pinza di presa del tipo SCG (1° passo) – disponibile con possibilità di montaggio assiale o laterale
  • Ventosa (2° passo)

 

Accessorio: Raccordo a innesto