Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa (tonda)
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 22 mm |
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 23 mm |
dn | 11 mm |
Ds | 21,40 mm |
G1 | M20x1-IG |
H | 19,60 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Corsa) | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 15,90 g |
Famigilia de prodotti | SAUG-SCGS |
Note sull’ordine: SAUG-SCGS 20 SI-HD-65
La pinza di presa di flusso SCGS è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessorio: raccordo a innesto