VEE-QCM 53

N. articolo: 10.01.36.00122
Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione vuoto integrata
Lunghezza L1: 53 mm
Diametro cerchio D mk: 46 mm
Numero foro: 8
Portata (max): 20 m³/h
VEE-QCM 53
Attributo Valore
D 25,4 mm
D1 55 mm
d2 12 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-AG
L 40 mm
L1 53 mm
LG2 7,6 mm