FMP-SW70 838 3R18 O20 G60

N. articolo: 10.01.38.00435
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 838 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 60 mm
Peso: 3.6 kg
FMP-SW70 838 3R18 O20 G60
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 838 mm
L2 798 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo valvula SW
Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere Dati tecnici -> Forma