FXP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P

N. articolo: 10.01.38.00739
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e valvole escludenti
Lunghezza L: 1432 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 5 file, 36mm
Ventosa: Vent. a soffietto SPB2
Diametro Ds: 20 mm
Forma: Push In
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 2x100
Consumo d'aria: 1000 l/min
Peso: 8.3 kg
FXP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1.432 mm
L2 1.392 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo valvula SVK
Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono impiegati rispettivamente due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm