FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

N. articolo: 10.01.38.02970
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 130 mm
Schermo: 0 x 0 mm
Disposizione: 5 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gom N+SU, Altezza 10mm
Diametro ugello: 0.6 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 60 mm
Peso: 5.4 kg
Sistema di presa a vuoto ad area con schiuma SU

Sistema di presa a vuoto ad area con schiuma SU

Sistema di presa a vuoto ad area con schiuma SU per la movimentazione di superfici in vetro con rivestimenti particolarmente delicati. La superficie in tessuto speciale della ventosa elimina il rischio di graffi e contaminazione sulla superficie del pezzo.

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 60 mm
H1 90 mm
H2 10 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 1.234 mm
L2 1.194 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo valvula SW
Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere Dati tecnici -> Forma