FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

N. articolo: 10.01.43.00017
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.1 mm
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 130 mm
Altezza H: 131.4 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Vacuostato/pressostato VSi
Peso: 1.35 kg
Modello: Commutabile verso -
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
Attributo Valore
B 130 mm
B1 159 mm
dn 10 mm
D 32 mm
H 131,4 mm
H1 137,4 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm