SEG 20 HS SDA

N. articolo: 10.02.01.00113
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 2,0 mm
Forma: Per depressione elevata
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
124 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 186 l/min
SEG 20 HS SDA
Attributo Valore
B 26 mm
D 20 mm
D2 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G3/8"-IG
H 38 mm
L 90 mm
L1 146 mm
SW1 17 mm