SBP-C 05 S01 NC

Numero articolo: 10.02.01.00575

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera

Diametro ugello0,5 mm
Grado evacuazione85 %
AllacciamentoTubo fless. D4(1)-D4(2)
Pressione ottimale4,5 bar
Capacità di aspirazione7 l/min
Consumo d'aria (aspir.)14 l/min
Valvola di controlloChiuso senza corrente
SBP-C 05 S01 NC
Attributo Valore
B 10 mm
d 4,20 mm
d1 4 mm
d2 4 mm
D 9 mm
G3 M5-IG
H 34 mm
H1 39 mm
H2 5,20 mm
H3 9 mm
L 78 mm
L1 102 mm
L2 12,50 mm
L3 27 mm
X1 20 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 0,50 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 0,40 m³/h
Capacità di aspirazione 7 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 0,80 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 14 l/min
Livello sonoro libero 58 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 53 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale 4,50 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 2 mm
Diametro int. tubo per vuoto 2 mm
Peso 27 g
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Pressione ottimale 65,20 psi
Capacità di aspirazione (max.) 0,25 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 0,49 cfm
Famigilia de prodotti SBP-C


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le elettrovalvole è di 24V DC Consumo aria: Per la versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale Diametro interno del tubo: Per max. 2 m di lunghezza
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SBP-C 05 S01 NC

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio, cavo di connessione