SEC-200 A2

N. articolo: 10.02.01.01326
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 20 mm
Capacità di aspirazione (max):
82.5 m³/h
SEC-200 A2
Attributo Valore
D 50 mm
D1 38 mm
D2 32 mm
G2 G1/4"-IG
G3 M4-IG
L 30 mm
L1 90 mm
LG3 12 mm
X1 42 mm