Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz Holder Cap
Numero dei punti | 3 |
Diametro foro | 13 mm |
Diametro esterno D | 14,2 mm |
Lunghezza L | 36,5 mm |
Filettatura G1 | M16x1-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 14,20 mm |
D1 | 19 mm |
G1 | M16x1-AG |
L | 36,50 mm |
L1 | 61,50 mm |
LG1 | 9 mm |
SW2 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 18 g |
Note sull’ordine: SHC 3 13