Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz Holder Cap
Numero dei punti | 2 |
Diametro foro | 22 mm |
Diametro esterno D | 20 mm |
Lunghezza L | 33 mm |
Filettatura G1 | M27x1.5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 20 mm |
D1 | 31 mm |
G1 | M27x1.5-AG |
L | 33 mm |
L1 | 66 mm |
LG1 | 15 mm |
SW2 | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 54,80 g |
Note sull’ordine: SHC 2 22