Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kit pezzi di fissaggio
Larghezza B | 20 mm |
Altezza H | 20 mm |
Lunghezza L | 27 mm |
Usa la costruzione | Schmalz Fixation Element |
Dimensione | 13 |
Filettatura G1 | G1/8"-AG |
Filettatura G2 | M8-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | G1/8"-AG |
G2 | M8-AG |
H | 20 mm |
H2 | 10 mm |
L | 27 mm |
L1 | 32,50 mm |
L2 | 6,40 mm |
L3 | 6,80 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 13 mm |
SW2 | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 34,20 g |
Note sull’ordine: SET SFE 13