Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bocchetta
Materiale | Alluminio |
Usa la costruzione | Eiettore base |
Diametro esterno D | 20 mm |
Lunghezza L | 4 mm |
Larghezza B | 46 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 46 mm |
dn | 15,50 mm |
D | 20 mm |
D1 | 37 mm |
L | 4 mm |
L1 | 51 mm |
L2 | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | 0 ... 0 °C |
Peso | 46,50 g |
Materiale | Alluminio |
Note sull’ordine: ST 20 AL-EL