GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

N. articolo: 10.02.02.00917
Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori
Numero attacchi: 2
Lunghezza L: 78 mm
Larghezza B: 38 mm
Altezza H: 49.5 mm
per: SMP 15..30/SCP 20..30
GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
Attributo Valore
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-IG
H 49,5 mm
H2 8 mm
L 78 mm
X1 62 mm
X2 62 mm
Y2 34 mm