GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

Numero articolo: 10.02.02.00918

Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori

Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Numero di collegamenti3
Lunghezza L101 mm
Larghezza B38 mm
Altezza H49,5 mm
Diametro interno d7 mm
GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25
Attributo Valore
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-IG
H 49,50 mm
H2 8 mm
L 101 mm
X1 85 mm
X2 85 mm
Y2 34 mm
Attributo Valore
Peso 481 g
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
Note sull’ordine: GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25