SEM-C 50 SDA NO AS VD

Numero articolo: 10.02.02.03057

Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione

Dimensione50
Funzione supplementareSilenziatore assiale
Capacità di aspirazione554 l/min
Consumo d'aria (aspir.)190 l/min
Max.vuoto-850 mbar
Valvola di controlloAperto senza corrente
ModelloCon sistema di soffiare
SEM-C 50 SDA NO AS VD
Attributo Valore
B 116,50 mm
B1 232 mm
d 5,50 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 80 mm
L 219,50 mm
L1 339,50 mm
L2 10,50 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione 554 l/min
Grado evacuazione 86 %
Consumo d'aria (aspir.) 190 l/min
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Peso 1,95 kg
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Dimensione 50
Famigilia de prodotti SEM-C


Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SEM-C 50 SDA NO AS VD

L'eiettore compatto SEM-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibli: cavo di connessione, distributore per aria