SXMPi 30 NC Q 2xM12-5

Numero articolo: 10.02.02.03815

Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale

Diametro ugello3 mm
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Allacciamento elettrico2xConnect M12, 5+5 pol
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Capacità di aspirazione220 l/min
Consumo d'aria (aspir.)380 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio)3,0 ... 6,0 bar
Max.vuoto-850 mbar
Livello sonoro libero72 dB(A)
Tipo di protezione IPIP 65
SXMPi 30 NC Q 2xM12-5
Attributo Valore
B 39 mm
d 5,50 mm
G2 M12x1-AG
H 108 mm
H1 146 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
X1 89 mm
Y1 10 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 3 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 220 l/min
Capacità di aspirazione 13,20 m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 7,77 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 380 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 22,80 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 13,42 cfm
Livello sonoro libero 72 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Consumo d'aria scar. max. 320 l/min
Diametro int. tubo per aria compressa 8 mm
Diametro int. tubo per vuoto 9 mm
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Peso 0,96 kg
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Famigilia de prodotti SXMPi


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Metrico       Imperial
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
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Software

Lingua

Note sull’ordine: SXMPi 30 NC Q 2xM12-5

L'eiettore compatto SXPi / SXMPi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibli: cavo di connessione, piastra di base, tester eiettore