SCPS 2-09 G02 NO M12-5 PNP

Numero articolo: 10.02.02.04361

Eiettore compatto con controllo integrato del risparmio d'aria in un design sottile

Misura ugello2-09
AllacciamentoG1/8"(1)-G1/8"(2)
Allacciamento elettricoConnectore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione49,5 l/min
Consumo d'aria (aspir.)40,5 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio)3,0 ... 6,0 bar
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Max.vuoto-850 mbar
Valvola di controlloAperto senza corrente
Funzionalità degli eiettoriSistema automatico di risparmio aria digitale
ModelloInterruttore PNP
SCPS 2-09 G02 NO M12-5 PNP
Attributo Valore
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d3 2,60 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H 99 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 92,50 mm
L1 106 mm
L2 91,50 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Attributo Valore
Misura ugello 2-09
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 3,05 m³/h
Capacità di aspirazione 49,50 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 2,49 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 40,50 l/min
Consumo d'aria scar. max. 7,20 m³/h
Consumo d'aria scar. max. 120 l/min
Livello sonoro libero 73 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 62 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 4 mm
Diametro int. tubo per vuoto 4 mm
Peso 0,20 kg
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Capacità di aspirazione (max.) 1,75 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 1,43 cfm
Consumo d'aria scar. max. 4,24 cfm
Max.vuoto -25,10 inHg
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Famigilia de prodotti SCPS
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SCPS 2-09 G02 NO M12-5 PNP

L'eiettore compatto SCPS / SCPSi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibili: cavo di connessione, distributore di collegamento, fissaggio per barra DIN, filtro, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico