Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adattatore filettato (mont)
Diametro esterno D | 10,8 mm |
Filettatura G1 | M7-IG |
Lunghezza L | 7,9 mm |
Usa la costruzione | SCPMi/c/b |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 10,80 mm |
G1 | M7-IG |
L | 7,90 mm |
L1 | 19 mm |
SW1 | 9 mm |
Note sull’ordine: ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b