ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b

Numero articolo: 10.02.02.05778

Adattatore filettato (mont)

Diametro esterno D10,8 mm
Filettatura G1M5-IG
Lunghezza L6 mm
Usa la costruzioneSCPMi/c/b
ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b
Attributo Valore
D 10,80 mm
G1 M5-IG
L 6 mm
L1 19 mm
SW1 9 mm

Note sull’ordine: ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b