VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Numero articolo: 10.03.01.00136

Valvola limitatrice a vuoto per la limitazione della depressione max

Diametro esterno D46 mm
Max.vuoto-950 mbar
Filettatura G1G1"-AG
Lunghezza L53,5 mm
Usa la costruzionePompa EVE
Dimensione10-40
Attributo Valore
D 46 mm
G1 G1"-AG
LG1 14 mm
L 53,50 mm
Attributo Valore
Dimensione 10-40
Peso 207 g
Max.vuoto -950 mbar

Note sull’ordine: VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40