Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola limitatrice a vuoto per la limitazione della depressione max
Diametro esterno D | 58 mm |
Max.vuoto | -950 mbar |
Filettatura G1 | G1-1/4"-AG |
Lunghezza L | 72 mm |
Usa la costruzione | Pompa EVE |
Dimensione | 60-140 |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 58 mm |
G1 | G1-1/4"-AG |
LG1 | 15 mm |
L | 72 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 60-140 |
Peso | 352 g |
Max.vuoto | -950 mbar |
Note sull’ordine: VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140