EVE-TR-X 16 AC3 F

N. articolo: 10.03.01.00213
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Livello sonoro (50 Hz): 61 dB
Tensione (50 Hz):
175-260/300-450V AC3
Tensione (60 Hz):
202-300/350-520V AC3
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
16 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
19 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.55 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.7 kW
Peso: 23 kg
EVE-TR-X 16 AC3 F
Attributo Valore
B 231 mm
B2 66 mm
d 7 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G1/2"-IG
H 205 mm
H1 345 mm
H2 70 mm
L 452 mm
L2 73 mm
X1 202 mm
Y1 125 mm