Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump (Mini) per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi
Tensione DC | 24V - DC |
Corrente nominale | 0,3 A |
Allacciamento elettrico | Connettore M12, 8 pol |
Temp. ambiente | 0 ... 40 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 7 mm |
D | 63 mm |
D2 | 31,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
D mk2 | 50 mm |
G1 | M4-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G4 | M12-AG |
L | 67,40 mm |
L1 | 73,40 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
Lk | 475,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tensione DC | 24V - DC |
Corrente nominale | 0,30 A |
Temp. ambiente | 0 ... 40 °C |
Allacciamento elettrico | Connettore M12, 8 pol |
Tipo di protezione IP | IP 40 |
contiene | Viti |
Famigilia de prodotti | ECBPMI |
Note sull’ordine: ECBPMi 24V-DC M12-8
Il generatore di vuoto elettrico ECBPMi viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.