EVE-OG 40 AC3 F

N. articolo: 10.03.02.00031
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 64 dB
con: Filtro
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-420V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
40 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 1.1 kW
Peso: 38 kg
EVE-OG 40 AC3 F
Attributo Valore
B 284 mm
B2 15 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/4"-IG
G5 M8-IG
H 260 mm
H1 390 mm
H2 75 mm
L 625 mm
L2 130 mm
X1 179 mm
X2 123 mm
Y1 238 mm
Y2 171 mm