EVE-OG 255 AC3

N. articolo: 10.03.02.00051
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 72 dB
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-420V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
255 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 5.5 kW
Peso: 195 kg
EVE-OG 255 AC3
Attributo Valore
B 583 mm
B2 47 mm
G3 G2"-IG
G5 M10-IG
H 418 mm
L 1.056 mm
L2 300 mm
X1 303 mm
X2 390 mm
Y1 350 mm