VOL 100

N. articolo: 10.03.03.00123
Serbatoio per vuoto
Accumulatore volume: 100 l
Altezza H: 334 mm
con: Mano, valvola, Filtro
VOL 100
Attributo Valore
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G1 G1-1/4"-IG
G2 G1-1/4"-IG
H 334 mm
H1 405 mm
L 710 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm