VZ-OG 63 AC3 100 GMS

N. articolo: 10.03.04.00121
Centrale vuoto con pompa lubrificata e serbatoio
Capacità di aspirazione: 63 m³/h
Accumulatore volume: 100 l
con: Circuito regolato del motore
Tensione: 230/400V ±10%
VZ-OG 63 AC3 100 GMS
Attributo Valore
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 700 mm
L 710 mm
L1 720 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm