VZ-TR 4 AC 5

N. articolo: 10.03.04.00202
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Tensione: 230 V, 50 Hz
Accumulatore volume: 5 l
VZ-TR 4 AC 5
Attributo Valore
B 110 mm
B1 225 mm
d 9 mm
G2 G3/8"-IG
H 275 mm
L 550 mm
X1 530 mm
Y1 80 mm