Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro con set di montaggio
Diametro esterno D | 80 mm |
Lunghezza L | 38 mm |
Filettatura G1 | G1"-AG |
Usa la costruzione | Valvola elettromagnetiche |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 80 mm |
G1 | G1"-AG |
LG1 | 18 mm |
L | 38 mm |
L1 | 56 mm |
SW1 | 46 mm |
Note sull’ordine: FAS 80x38 G1-AG EMVP