EMV 20 24V-DC 3/2 NO

N. articolo: 10.05.01.00074
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 20 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G1"-IG
Potenza assorbita (DC): 40.8 W
EMV 20 24V-DC 3/2 NO
Attributo Valore
d 8,5 mm
D 80 mm
G1 G1"-IG
G2 G1"-IG
G3 G1"-IG
H 137 mm
H1 172 mm
L 247 mm
L1 245 mm
X1 148 mm
Y1 45 mm