EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC

N. articolo: 10.05.02.00143
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 10 mm
Tensione: 230V - AC
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: A scelta NO/NC
Filetto di colleg: G3/8"-IG
Portata nominale: 10 m³/h
Peso: 0.42 kg
EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC
Attributo Valore
B 35 mm
B1 67 mm
d 4,3 mm
D 56 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 147 mm
H1 154,5 mm
H2 32,8 mm
H3 20,5 mm
H4 45 mm
L 50 mm
L1 117 mm
L2 19,5 mm
X1 40 mm
Y1 22,5 mm