Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale | 15 mm |
Tensione DC | 24V - DC |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Valvola di controllo | Opzionale NO / NC |
Filetto di colleg | G1/2"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Portata nominale | 20 m³/h |
Peso | 0,39 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 77,50 mm |
B2 | 37,50 mm |
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/2"-IG |
G3 | G1/2"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 166,30 mm |
H1 | 173,80 mm |
H2 | 22,50 mm |
L | 75 mm |
L1 | 111,50 mm |
X1 | 63 mm |
Y1 | 32,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 15 mm |
Portata nominale | 20 m³/h |
Valvola di controllo | Opzionale NO / NC |
Portata nominale | 333 l/min |
potenza assorbita DC | 5 W |
Tensione DC | 24V - DC |
Orario di chiusura | 90 ms |
Peso | 0,39 kg |
Famigilia de prodotti | EMVP |
Note sull’ordine: EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12