EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP

N. articolo: 10.05.02.00152
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 25 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Valvola ad impulsi
Filetto di colleg: G1"-IG
Portata nominale: 90 m³/h
Peso: 0.68 kg
EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP
Attributo Valore
B 94 mm
B2 47 mm
d 8 mm
D 80 mm
G1 G1"-IG
G2 G1"-IG
G3 G1"-IG
G4 G1/8"-IG
H 166,8 mm
H1 173,8 mm
H2 22 mm
L 94 mm
L1 132 mm
X1 76 mm
Y1 37 mm