Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/4"-AG |
dn | 1 mm |
L | 6 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar | 0,47 m³/h |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar | 7,80 l/min |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 0,50 m³/h |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 8,40 l/min |
Peso | 9,30 g |
Famigilia de prodotti | SW |
Note sull’ordine: SW 100 G1/4-AG
La resistenza di flusso SW viene fornito come prodotto finito per connessione.