SW 110 G1/4-AG

N. articolo: 10.05.04.00017
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 1,10 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/4"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 110 G1/4-AG
Attributo Valore
G1 G1/4"-AG
dn 1,1 mm
L 6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm