SW 80 P 7.3

Numero articolo: 10.05.04.00090

Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica

FormaPush In
Lunghezza L15,5 mm
MaterialePolioximetilene
Diametro esterno D7,3 mm
SW 80 P 7.3
Attributo Valore
dn 0,80 mm
D 7,30 mm
L 15,50 mm
Attributo Valore
Materiale Polioximetilene
Peso 0,30 g

Note sull’ordine: SW 80 P 7.3