SW 150 P 7.3

N. articolo: 10.05.04.00093
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 1,50 mm
Forma: Push In
Lunghezza L: 15.5 mm
Materiale: Polioximetilene
Diametro esterno D: 7.3 mm
SW 150 P 7.3
Attributo Valore
dn 1,5 mm
D 7,3 mm
L 15,5 mm