RSV 54 G2-IG

N. articolo: 10.05.05.00008
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 54 mm
Filettatura G1: G2"-IG
Portata nominale: 350 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C
RSV 54 G2-IG
Attributo Valore
D 87 mm
G1 G2"-IG
G2 G2"-IG
L 100 mm
SW1 70 mm