HSV 12 3/2

N. articolo: 10.05.07.00036
Valvola a cassetto manuale per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 12 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G1/2"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2
Attributo Valore
D1 40 mm
G1 G1/2"-IG
L 80 mm
LG1 16 mm
SW1 27 mm